Polyurethane embout, Plat-Tip - Accessoires de serrage

Modèle: 215219

Catégorie : Accessoires de serrage


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Pour diamètre de broche (mm) M6
Pour diamètre de broche (in) 1/4
Hauteur chapeau (mm) 17,5
Hauteur chapeau (in) 0,690
Largeur capot (mm) 20,6
Largeur capot (in) 0,810
Type de produit Capuchon en polyuréthane - Manteau plat
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()