PINCES PNEUMATIQUES STANDARD POUR APPLICATIONS À PETITES CAPACITÉS
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Pneumatique (famille)
Bride de retenue pneumatique (groupe)
Brides de serrage pneumatiques avec réduction du débit pour montage et soudage - 807
807-UEH
807-UEH
Serrage pneumatique avec poignée.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force exercée (lbf)
576.0
Effort de maintien (lbf)
375.0
Hauteur sous étrier (in)
1.38
Consommation air (in³)
0.015
Poids (lb)
1.66
Alesage cylindre (in)
1.26
Longueur Etrier (in)
2.51
exerting_force_lbf_english
576.0
Longueur Etrier (mm)
63.6
exerting_force_n_metric
2573.0
Alesage cylindre (mm)
32
Hauteur sous étrier (mm)
35.0
Effort de maintien maximum (N)
1670.0
Poids (kg)
0.75
Force exercée (N)
2573.0
Consommation air (dm³)
0.42
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
807
poignée
Oui
Type de produit
Serrage pneumatique
Assemblage goupille
2007208-M
Rondelle
507107
PublishedDate
1720034427000
Style d'étrier
Barre en U
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Taille Port air
G-1/8
Température de fonctionnement
-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Remplacement joints
802450-32-1-00
Port
G Ports
Télécharger le manuel de maintenance
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3867.pdf
Goupille incluse?
Oui
Cycle de travail
Fair/Medium
Accessoires de produit
8EA-109-1
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
807-U-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810169
Detecteur pneumatique - Montage sur le cylindre
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
802450-32-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
807CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top