Pinces avec broche de serrage

The 82U50 Series pneumatic pin clamps feature an enclosed and narrow design, with single-sided or double-sided clamping hook.

82U50-300

Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage. Spécialement dans les cas ou la géographie ne permet pas d'utiliser un serrage normal.
  • Corps compact et fermé en aluminium.
  • Couple de maintien élevé.
  • Longue durée de vie.
  • Appui en alliage dur au niveau du crochet de serrage.
  • Mécanisme de bascule.
  • Module de détection inductif avec affichage LED.
  • Couvercle blindé offrant une protection contre le spray de soudage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 1.97
Capcité Maxi de maintien (lb) 899
Poids (lb) 7.05
Pression de fonctionnement (PSI) 87 (maximum)
Force de serrage (lb) 899
Alesage cylindre (mm) 50
Pression de fonctionnement (bar) 6 (maximum)
Poids (kg) 3.2
Capcité Maxi de maintien (N) 4000
Force de serrage (N) 4000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Remplacement des joints 8PW-007-1-00
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 82U
Type de produit Serrage de palette
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
8EL-002-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 5 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-003-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-060-1
Les systèmes de détection intuitifs de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 82U50 et se connectent à l’aide d’un connecteur M12x1.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-007-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M8x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-009-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M8x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-031-1
Les systèmes de détection intuitifs de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 82U50 et se connectent à l’aide d’un connecteur M12x1.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top