Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Tableau de bord
Paramètres du profil
Commandes rapides
Aide rapides
Déconnexion
Se connecter
Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
Tableau de bord
Paramètres du profil
Commandes rapides
Aide rapides
Déconnexion
Se connecter
FR
EN
DE
Serrages pneumatiques pivotantes pour les applications à petite capacité
Accueil
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES POUR LES APPLICATIONS DE SOUDAGE ET D'ASSEMBLAGE
Pneumatique (famille)
Brides pivotantes pneumatiques
Pinces pivotantes pneumatiques - Série 89B
89B32-010-2RA
89B32-010-2RA
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course pendant la rotation (in)
0.39
Course verticale (in)
0.39
Course verticale (in)
0.39
Course pendant la rotation (in)
0.39
Force de serrage à 5bars (lbf.)
18.0
Course (in)
0.79
Alesage cylindre (in)
0.79
Consommation air (in³)
0.003
Poids (lb)
1.46
Course verticale (mm)
10.0
Course (mm)
20.0
Force de serrage à 5bars (N)
130.0
Poids (kg)
0.66
Course pendant la rotation (mm)
10.0
Course verticale (mm)
10.0
Alesage cylindre (mm)
20
Consommation air (dm³)
0.08
Course pendant la rotation (mm)
10.0
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Détecteurs inclus
Oui
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1656595200000
Sens de rotation
à gauche
montage
Type bloc
Taille Port air
M5
Remplacement des joints
89B/E20-2-00
Télécharger la notice produit
https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/2770.pdf
Gammes de produits
89B
Back to Top