SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE PRODUCTION, ECT

Hydraulic double acting block cylinders are particularly suited for applications requiring frequent cycles and rapid stroke speeds.

722D16162-2

Cylindre pour course rapide
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.63
Pression Max (PSI) 7250.0
Force de serrage Max (lbf) 2214.0
Force de serrage Max (N) 9850.0
Pression Max (bar) 500.0
Course (mm) 16.0
Gammes de produits 722D
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Cylindre hydraulique creux - double action
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1675429132000
Back to Top