Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Tableau de bord
Paramètres du profil
Commandes rapides
Déconnexion
Se connecter
Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
Tableau de bord
Paramètres du profil
Commandes rapides
Déconnexion
Se connecter
FR
EN
DE
SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE PRODUCTION, ECT
Accueil
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES POUR LES APPLICATIONS DE SOUDAGE ET D'ASSEMBLAGE
Hydraulique (famille)
Serrage hydraulique 723E (série)
723E51122-1
723E51122-1
Très polyvalent : peut être utilise pour tirer ou pour pousser.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage Max (lbf)
12352
Course (in)
0.49
Pression Max (PSI)
5075
Pression Max (bar)
350
Course (mm)
12.5
Force de serrage Max (N)
54950
Télécharger la notice produit
https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/3703.pdf
Gammes de produits
723E
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Cylindre hydraulique creux - simple action