SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE PRODUCTION, ECT

Destaco’s 741 Series are versatile, hydraulic hollow piston cylinders that can be used as a pushing or a pulling cylinder. These models are double action.

7414-1

Très polyvalent : peut être utilise pour tirer ou pour pousser.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.94
Pression Max (PSI) 5075.0
Force de serrage Max (lbf) 20582.0
Pression Max (bar) 350.0
Course (mm) 24.0
Force de serrage Max (N) 91560.0
Gammes de produits 741
Type de produit Cylindre hydraulique creux - double action
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Télécharger la notice produit https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/3701.pdf
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique