Brides pivotantes manuelles

Destaco�s 624 Series straight line action clamps are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting, ergonomic handle grip, and the ability to lock in both extended/retracted positions.

624-MM-K

serrage manuel d'action en ligne droite avec poignée jaune
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 700.0
Hauteur piston (in) 0.81
Poids (lb) 1.63
course piston (in) 2.63
Imperial or Metric Product Métrique
course piston (mm) 66.8
Poids (kg) 0.74
Effort de maintien maximum (N) 3110.0
Hauteur piston (mm) 20.6
Goupille incluse? Non
Couleur de la poignée noir
Matériel standard Acier
Type de produit Corps fileté
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Goupille (recommandé) 624105-M
Télécharger la notice produit https://destaco.assetbank-server.com/assetbank-destaco/assetfile/2803.pdf
Style de base de montage Flange
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Piston Round
Poussée piston M10
PublishedDate 1685471976000
Toggle Lock plus Non
Ecrou de montage (fourni) 624105-M
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 49:1/21:1
Gammes de produits 602/604/624
Accessoires de produit
624106-M
Thru-hole Mounting Accessory - Serrage droit
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top