Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Tableau de bord
Paramètres du profil
Commandes rapides
Aide rapides
Déconnexion
Se connecter
Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
Tableau de bord
Paramètres du profil
Commandes rapides
Aide rapides
Déconnexion
Se connecter
FR
EN
DE
Pinces de maintien
Accueil
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES POUR LES APPLICATIONS DE SOUDAGE ET D'ASSEMBLAGE
Manuel (Gamme)
serrages de maintien (groupe)
serrages de maintien 213 (série)
213-UB-LS-BLK
213-UB-LS-BLK
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur sous étrier (in)
0.77
Longueur Etrier (in)
1.42
Effort de maintien (lbf)
150
Poids (lb)
0.18
Hauteur sous étrier (mm)
19.6
Poids (kg)
0.08
Longueur Etrier (mm)
36
Effort de maintien maximum (N)
670
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base droite
Service environnement
Normal
poignée
Horizontal
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90
Application -Travail du bois
Excellent/High
Toggle Lock plus
Non
Matériel standard
Acier (Noir)
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Style d'étrier
Barre en U
Variation posage pièce
Non
Type de produit
Standard
Ouverture poignée (+10°)
60
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Assemblage goupille
213208-M
Rondelle
102111
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Gammes de produits
213
Cycle de travail
2
Back to Top