Cylindre de puissance pneumatiques pour le serrage, l'emboutissage et le pressage

Destaco’s 5305-R Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature a solid base, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5305-BR

Ces serrages de retenue de grande capacité à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Barres de serrage solides pouvant être modifiées afin de convenir aux besoins de l'application. Choix parmi trois dimensions avec également de multiples options de montage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 600
Longueur Etrier (in) 2.75
Poids (lb) 1.08
Hauteur sous étrier (in) 0.81
Hauteur sous étrier (mm) 20.6
Effort de maintien maximum (N) 2670
Longueur Etrier (mm) 69.9
Poids (kg) 0.49
Variation posage pièce Non
Toggle Lock plus Oui
Type de produit Grande capacité
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
poignée Horizontal
Gammes de produits 5000
Angle d'ouverture (deg) 90
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture Faible/Bas
Application -Assemblage Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°) 69
Style d'étrier Bras renforcé
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 90
Style de base de montage Soudé
Application -Travail du bois Poor/Low
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Alimentaire Pas recommandé
Service environnement Dur/sale
Matériel standard Acier
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Cycle de travail 3
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Back to Top