Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Brides de Verrouillage
Série 385
385-L-M-100 - a 385-L With 100mm Longer Hook
385-L-M-100 - a 385-L With 100mm Longer Hook
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 385
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
14.06
Poids (lb)
3.3
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
7500.0
Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)
2.31
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
375509|385102|385902|385215-M-100|385102|385-ZB1
Base Mounting Style
Flange
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
Product Type
Pull-Action Latch Clamp
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Horizontal)
CAD/Télécharger