Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
brides d’action linéaire
Pinces à action linéaire - Série 6000
6024-MMSS
6024-MMSS
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
2100.0
Poids (lb)
3.17
course piston (in)
2.6
course piston (mm)
66.0
Effort de maintien maximum (N)
9340.0
Poids (kg)
1.44
Imperial or Metric Product
Métrique
Goupille incluse?
Non
Fonction de produit
Clamping
Poussée piston
M10
Matériel standard
Acier inoxydable
Ecrou de montage (fourni)
624905-M
Goupille (recommandé)
237943-M
PublishedDate
1721832568000
Type de produit
Corps fileté
Piston
Rond
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
6024
Toggle Lock plus
Non
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
21:1
Style de base de montage
Bride
Back to Top