Système de transfert rapide (CRTP - Clean RTP) Système de transfert rapide (CRTP - Clean RTP)

Sûr. Propre. Flexible.

Le système de transfert CRL de DESTACO CleanRTP  est le plus propre et flexible sur le marché. Le système CRTP est disponible en plusieurs tailles et configurations pour répondre aux applications de transfert les plus exigeantes. Les configurations de porte dépendent des applications. Les portes de port de transfert rapide sont disponibles en acier inoxydable, en polypropylène et en transfert liquide.

Options de porte du système de transfert rapide

Le système CRTP est disponible en plusieurs tailles et configurations pour répondre aux applications de transfert les plus exigeantes. Les configurations de porte dépendent des applications.

Les portes en acier inoxydable sont normalement utilisées dans les applications de médecine nucléaire

crtp-ss

Les portes en polypropylène sont normalement utilisées dans les applications pharmaceutiques et de transfert de poudre

crtp-pp

Les portes de transfert de liquide sont normalement utilisées dans les applications de remplissage et de transfert de liquide

crtp-lt

Caractéristiques

  • Plus facile à nettoyer : surfaces lisses et propres, aucune fixation exposée.
  • Plus facile à configurer : conception flexible de la porte du système.
  • Plus facile à utiliser : rotation minimale de la poignée de porte avant ouverture. Dès que l'opérateur fait tourner la poignée, le verrouillage aide à rompre le joint \\u2014, minimisant l'effort de l'opérateur
  • Quatre tailles disponibles :  105, 190, 270 et 350
  • Disponible dans de nombreuses configurations pour répondre aux applications de transfert les plus exigeantes.

Secteurs

Applications

 

Pièces d'accouplement bêta
Les pièces d'accouplement bêta du CRTP sont interchangeables. Elles peuvent être remplacées sans rupture du confinement et assurent ainsi une polyvalence inédite. Disponibles à 3 ou 4 ergots

.

Consultez la page Modules bêta pour des informations sur les récipients et accessoires bêta CRL dédiés à nos systèmes de transfert.

 

TailleAB
(diamètre du trou pour l'isolateur)
C
105 212mm (8,34 in.) 163,1mm (6,42 in.) 214mm (8,41 in.)
190 310mm (12,20 in.) 266,7mm (10,502 in.) 271mm (10,66 in.)
270 388mm (15,28 in.) 346,2mm (13,63 in.) 351mm (13,82 in.)
350 483mm (19,00 in.) 427mm (16,91 in.) 433mm (17,04 in.)

 

 

Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question