Des solutions de préhension polyvalentes, légères et à haute vitesse pour des opérations de presse d'emboutissage plus rapides
Auburn Hills, Michigan (13 mai 2021) - Destaco a le plaisir d'annoncer une nouvelle avancée dans sa gamme de préhenseurs à tôles légers et hautes performances, conçus spécifiquement pour améliorer les opérations des applications des ateliers de presse. Le nouveau préhenseur à tôle de la série 84N5, breveté, augmente le nombre de solutions disponibles dans la gamme des préhenseurs haute vitesse et économiques de la série 84N à succès de Destaco. Les préhenseurs de la série 84N5 font partie de la collection Accelerate® de Destaco, ils sont conçus pour aider les utilisateurs à accroître la productivité des lignes d'emboutissage des ateliers de presse de la fabrication automobile.
La véritable innovation des préhenseurs 84N5 est leur combinaison inégalée de résistance, de vitesse, de durabilité et de matériaux légers qui permet un fonctionnement à grande vitesse avec des couples réduits afin de limiter l'usure du système. Bénéficiant d’un temps d'actionnement de 78 millisecondes (ms), deux fois plus court que ceux des produits concurrents, les préhenseurs 84N5 maintiennent une solide force de préhension de 1200 N à 5 bars (72,5 psi) d'actionnement. La conception de précision produit une faible usure qui allonge la durée de vie opérationnelle pour un minimum d'entretien sur site, tout en produisant plus de pièces estampées par heure.
« La disponibilité, le débit plus important avec une maintenance et des coûts réduits sont essentiels pour que nos clients restent compétitifs », a déclaré Gary Labadie, Directeur mondial des produits de Destaco, secteur préhension. « Ce nouveau produit de préhension atteint et dépasse ces paramètres clés des applications. Le résultat est un préhenseur universel hautement configurable et entièrement réglable qui est plus durable, facile à reconfigurer, et qui réduit les besoins de stock sur site du client, il est ainsi très rentable. »
Les préhenseurs 84N5 sont disponibles dans des configurations à mors fixes, à double ouverture et à 90 degrés. Les mors sont interchangeables et peuvent être rapidement réglés sur le terrain en 10 minutes ou moins avec une seule clé hexagonale. Les mors intègrent un indicateur d'angle d'ouverture visuel et sont réglables sur toute la plage des angles d'ouverture de 15 à 75 degrés. Une série d’embouts à code couleur permet à l'utilisateur de savoir visuellement quelle épaisseur de tôle peut être saisie. Les mors 84N5 sont conçus universellement pour accepter les modèles à pointes simple et double, ce qui accroît la polyvalence globale de l'application.
Les solutions de détection comprennent une détection dans les mors qui valide le positionnement d'une pièce entre eux. L'option de détection sur le côté du corps comprend deux capteurs qui permettent à l'utilisateur de déterminer lui-même si une opération à simple flanc, à double flanc, à ouverture complète ou à fermeture complète est nécessaire. Grâce à sa compacité, le préhenseur 84N5 offre la polyvalence nécessaire pour s'adapter à n'importe quelle configuration d'outillage et de montage d'un atelier de presse. Le préhenseur 84N5 intègre un mécanisme de verrouillage à sécurité intrinsèque, qui empêche la chute de la pièce en cas de perte de pression d'air dans le préhenseur. Les pièces restent solidement saisies, ce qui réduit les rebuts d’un événement d'arrêt d'urgence.
Pour en apprendre davantage sur toutes les solutions hautes performances d'automatisation, de maintien de pièces ou de télémanipulation proposées par Destaco, rendez-vous sur notre site destaco.com ou appelez (888) DESTACO (888- 337-8226).
À propos de Destaco
Société du groupe Dover Corporation, Destaco est l’un des leaders mondiaux pour la conception et la fabrication de solutions haute performance dans les secteurs de l'automatisation, du maintien des pièces et de la télémanipulation. L'entreprise sert des clients issus de marchés divers, parmi lesquels l'automobile, les biosciences, les produits de grande consommation, l’industrie, l’aéronautique et le nucléaire.
Fondée sur un héritage de plus de 100 ans, Destaco offre une palette complète de produits conçus pour orchestrer des solutions de mouvement, de positionnement et de contrôle précises qui stimulent la productivité et la disponibilité des fabricants du monde entier. La famille des produits Destaco regroupe des marques leaders du secteur, comme les brides de serrage manuel, les serrages pneumatiques et les préhenseurs Destaco, les indexeurs Camco™ et Ferguson™, les préhenseurs Robohand™, et les ports de transfert et manipulateurs CRL™.
La société Destaco est établie à Auburn Hills, dans le Michigan (États-Unis). Elle compte plus de 800 salariés répartis sur 13 sites et dans 9 pays, en Amérique, en Europe et en Asie.
Destaco fait partie de Dover Corporation, fabricant mondial et fournisseur de solutions aux activités diversifiés, affichant un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 milliards de dollars. Dover fournit des équipements et des composants novateurs, des consommables, des pièces de rechange, des solutions logicielles et numériques, ainsi que des prestations d'assistance, par le biais de ses trois divisions opérationnelles : produits d’ingénierie, combustibles, solutions d'emballage et d'identification, solutions de pompage et de traitement, équipement de réfrigération et alimentaire. Dover associe échelle mondiale et souplesse opérationnelle pour agir sur les marchés que nous servons. Reconnue depuis plus de 60 ans pour son esprit d'entreprise, l’équipe de Dover est constituée de plus de 23 000 employés à l'esprit d'initiative, qui cherchent en permanence à repousser les limites du possible dans leur collaboration avec les clients. Le siège de Dover est à Downers Grove, dans l’Illinois.