Destaco Logo
ScreenReader.destacoNewsImage

DESTACO propose des poignées de serrages manuels en 5 couleurs pour 14 séries

DESTACO propose des poignées de serrages manuels en 5 couleurs pour 14 séries

Nouveauté spéciale, DESTACO présente des poignées de différentes couleurs pour un grande nombre de serrages manuels.

03/09/2022 | Tags: Communiqués de presse et articles de presse - Mondial
ScreenReader.newsArticleImage
Auburn Hills, MI, USA (03/09/2022)

Nouveauté spéciale, DESTACO présente des poignées de différentes couleurs pour un grande nombre de serrages manuels.14 gammes de serrages peuvent désormais être commandés avec ces différentes poignées.

DESTACO élargit sa gamme de poignées pour toute une série de pinces manuels populaires : Elles sont désormais disponibles en rouge (standard), noir, bleu, jaune et vert. Elles peuvent être utilisées dans pratiquement tous les secteurs et applications, par exemple pour mettre en œuvre des aspects de sécurité spécifiques tels que les modes de fonctionnement ou les intervalles de maintenance avec des codes couleur standardisés. Ou également pour introduire dans l'entreprise un design de couleur individuel aux couleurs de l'entreprise. La nouvelle palette de couleurs devrait bien sûr être particulièrement intéressante dans la construction de prototypes.

Nina Wolleb, responsable de l'ingénierie d'application chez DESTACO au niveau mondial, confirme : "Chaque modèle de pince manuel standard peut être remplacé par le modèle correspondant avec une poignée de couleur différente". DESTACO propose les cinq couleurs de poignées pour 14 séries de pinces manuels : 202, 2027, 213, 227, 237, 602, 624, 2002, 2007, 2010, 2013, 2017, 2027, 2027. Des poignées colorées sont également disponibles sur demande pour d'autres séries de modèles, comme les tendeurs de fermeture ou les versions UB. Seules les options de poignées immergées, telles que les poignées en T, sont actuellement exclues.

Vous trouverez plus d’informations sur destaco.com