Le design à double bras avec compensation de tolérance permet de gagner de l'espace et améliore la flexibilité
Auburn Hills, Michigan (18 mars 2020) – Destaco a le plaisir d'annoncer le lancement et la disponibilité des pinces de puissance modèle 84A40-1/84A50-1. Malgré leur design à double bras très compact, ces pinces à entraînement pneumatique produisent une force élevée et une compensation de tolérance pour maintenir fermement des feuillards métalliques ensemble durant diverses applications d'assemblage critiques, comme du soudage.
« Les nouvelles pinces de puissance 84A40-1/84A50-1 avec compensation de tolérance continuent de faire grandir notre gamme de produits de serrage pour les applications de soudage, d'assemblage et de test », explique Stefan Eggers, viceprésident et directeur général de Destaco, l'Europe/Asie et l'automobile mondiale. « Les angles d'ouverture de bras réglables individuellement et la fonction de compensation de tolérance permettent une flexibilité maximale, qui permet à nos clients de minimiser les efforts d'installation et les temps de conversion, ce qui réduit finalement leurs coûts. »
L'angle d'ouverture standard de la pince est de 90 degrés, mais l'angle d'ouverture des deux bras est ajustable indépendamment. Cette polyvalence permet une installation peu encombrante et rend les pinces très flexibles d'utilisation.
Trois lots de bras différents sont disponibles pour le petit modèle 84A40-1 et quatre pour le 84A50-1. Comme avec les célèbres gammes de pinces de puissance 82M-3E et TCC-2E de Destaco, les nouvelles pinces de puissance à doubles bras sont équipées d'un dispositif de détection en deux parties et sont disponibles avec trois variantes de capteurs différentes, comme PNP et NPN.
Le design fermé des pinces signifie ainsi qu'elles sont hermétiques à toute contamination externe et qu'elles peuvent être utilisées dans des environnements d'exploitation difficiles. Grâce à la lubrification à vie, les pinces ne requièrent quasiment aucune maintenance.
Pour plus d'informations à propos des solutions d'automatisation haute-performance, de la technologie de serrage ou de la manutention à distance de Destaco, veuillez vous rendre sur destaco.com.
À propos de Destaco
Société du groupe Dover Corporation, Destaco est l’un des leaders mondiaux pour la conception et la fabrication de solutions haute performance dans les secteurs de l'automatisation, du maintien des pièces et de la télémanipulation. L'entreprise sert des DESTACO Corporate Headquarters 691 N. Squirrel Road, Suite 250 Auburn Hills, Michigan 48326 USA 2 clients issus de marchés divers, parmi lesquels l'automobile, les biosciences, les produits de grande consommation, l’industrie, l’aéronautique et le nucléaire.
Fondée sur un héritage de plus de 100 ans, Destaco offre une palette complète de produits conçus pour orchestrer des solutions de mouvement, de positionnement et de contrôle précises qui stimulent la productivité et la disponibilité des fabricants du monde entier. La famille des produits Destaco regroupe des marques leaders du secteur, comme les brides de serrage manuel, les serrages pneumatiques et les préhenseurs Destaco, les indexeurs Camco™ et Ferguson™, les pinces Robohand™, et les ports de transfert et manipulateurs CRL™.
La société Destaco est établie à Auburn Hills, dans le Michigan (États-Unis). Elle compte plus de 800 salariés répartis sur 13 sites et dans 9 pays, en Amérique, en Europe et en Asie.
Destaco est une entreprise du groupe Dover Corporation, un fabricant d’envergure internationale aux activités diversifiées dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 7 milliards de dollars. Nous fournissons des équipements et des composants innovants, des systèmes spéciaux, des consommables, des solutions logicielles et numériques, ainsi que des prestations d'assistance, dans cinq secteurs d’activité : Produits techniques, Solutions d’avitaillement, Traitement d’images et identification, Pompes et solutions de process, et Technique de réfrigération et alimentaire. L’association d’une orientation mondiale et d’une souplesse opérationnelle nous mettent en position de leader du marché dans les branches desservies. Notre philosophie jouit d’une reconnaissance ultime depuis 60 ans et les 24 000 collaborateurs de l’entreprise environ, associés à nos clients, sont les témoins de l’esprit d’entreprise nécessaire pour rendre possible l’impossible. Le siège de Dover se trouve à Downers Grove, dans l’Illinois, aux États-Unis.