destacofullWidthHeight

Comparaison port de récupération et ports de purge sur les pinces

Chaque style de pince est protégé par un bouclier ou un joint, tous deux conçus pour empêcher la saleté, les contaminants ou la graisse de lubrification d’entrer ou de sortir de l’intérieur de la pince. Ce sont ces corps étrangers qui peuvent compromettre les performances du préhenseur, entraînant des dysfonctionnements et des pannes coûteuses qui peuvent mettre hors service vos applications de maintien au travail ou de prise et de dépose.

L'autorisation d'entrée ou de sortie dépend de l'atmosphère de fonctionnement dans laquelle la pince sera utilisée - soit « sale/contaminée », soit « salle blanche », tout en reconnaissant qu'un bon produit de salle blanche est un bon produit de salle sale, mais pas nécessairement l'inverse.

RDH Family

DESTACO PROPOSE DEUX FAÇONS DIFFÉRENTES PERMETTANT D’ÉVITER QUE DES ÉLÉMENTS CONTAMINANTS PÉNÈTRENT OU SORTENT DE L’INTÉRIEUR DES PINCES.

 

 

Port de récupération
  • Un port de récupération utilise une faible pression de vide qui aspire l’air à travers une série de fentes depuis l’extérieur de la pince vers le mécanisme interne. La pression d’air négative générée évite que de la saleté, des contaminants ou de la graisse de lubrification ne sortent de la pince.

  • Cette méthode de contrôle des contaminants rend les ports de récupération idéaux pour les applications en salle blanche, car l’air propre de la salle blanche est utilisé pour maintenir à distance l’air plus sale de la pince. C’est important, car tout contaminant ou toute graisse pénétrant dans l’air propre peut avoir un effet néfaste sur l’hygiène de l’application de salle blanche.
Port de purge
  • Un port de purge fonctionne à l’inverse d’un port de récupération. Le port de purge est situé sur le corps de la pince et comporte un canal vers le mécanisme interne, par lequel de l’air comprimé à basse pression est aspiré dans la pince afin de maintenir une pression positive à l’intérieur du boîtier. L’air comprimé s’écoule ensuite au travers de petits ports, empêchant ainsi que des contaminants ne pénètrent dans la pince.

  • Les ports de purge peuvent également être équipés de raccords de graissage qui permettent de purger la graisse sale de l’intérieur de la pince et/ou d’ajouter de la graisse neuve à l’unité.

  • Les ports de purge étant conçus pour empêcher les contaminants d’être aspirés dans la pince, ils sont très efficaces dans les atmosphères de travail plus sales ou plus chargées en contaminants.

Pour plus d’informations, veuillez contacter nos experts ou consulter notre gamme complète de produits de pince !

Back to Top