Préhenseurs protégés ou étanches

2-JAW ANGULAR GRIPPERS WITH CYLINDRICAL SPRING ASSIST - RUA Series

Les préhenseurs peuvent être conçus pour fonctionner efficacement dans tous les types d’environnement de travail. Bon nombre de ces environnements entrent dans les catégories « sale/contaminé » ou « salle blanche ». En fonction du fonctionnement, les composants du préhenseur, l’environnement de production ou ces deux éléments doivent être protégés par des capots ou des joints standard ou sur mesure.

Le capot ou le joint doivent fonctionner de façon à protéger efficacement le mécanisme du préhenseur contre les débris dans un environnement sale, ou de façon à éviter que de la graisse ou des contaminants internes ne s’échappent du préhenseur et pénètrent dans un environnement propre.

La nécessité de trouver le meilleur type de capot ou de joint pour protéger le préhenseur complique le processus de sélection, mais il est impératif qu’un capot ou un joint approprié soit identifié afin d’éviter tout dysfonctionnement et toute panne pouvant compromettre les performances globales des produits de serrage et du système pick-and-place.



Destaco propose des protections sous forme de capot et de joint pour l’ensemble de sa gamme de préhenseurs.

Préhenseurs avec capot : (RUA, RTH, DPL,DPG,PPC & RPE Series)

  • Un préhenseur équipé d’un capot présente des composants de capot situés à proximité les uns des autres, sans se toucher. Cette configuration sépare les composants mobiles internes du préhenseur de l’environnement extérieur, ce qui réduit la probabilité que de la saleté ou des contaminants pouvant altérer les performances du préhenseur y pénètrent.

  • Les capots sont disponibles sous de nombreuses formes, y compris sous forme de capot métallique en tôle, de soufflet ou de bavettes. Les capots peuvent être intégrés à la construction du préhenseur, dans le cadre d’une offre standard ou spéciale. Dans le cas contraire, ils peuvent être ajoutés par l’utilisateur lors de l’intégration du système.

  • Une bonne sélection du capot nécessite également que l’utilisateur note l’orientation du préhenseur par rapport à la direction d’où provient le contaminant. Cela réduit la quantité de débris pouvant entrer en contact avec le capot lors du fonctionnement.

Préhenseur à joint : (RP, RPS, RPB, DPDL, RPM/RPMC, & FUA Series)

Un préhenseur à joint est protégé par un revêtement qui le sépare totalement de l’atmosphère extérieure. Il existe deux types de joints de préhenseurs :

  1. Les joints de contact mobiles sont positionnés entre les composants extérieurs du préhenseur et le boîtier dans lequel ils fonctionnent, de façon à repousser tout contaminant. Cela signifie que les préhenseurs à joint de contact ne sont pas conçus pour des applications en salle blanche.

  2. Les joints à soufflets relient un capot imperméable soumis à des dilatations et des contractions, fixé sur les pièces mobiles extérieures du corps principal du préhenseur. Ces joints sont idéalement utilisés dans des environnements sales ou humides ; ils conviennent même aux applications immergées.

Le Buna-N (nitrile) est le matériau le plus commun des joints, avec le Viton® et le silicone utilisés dans les applications à haute température et les joints métalliques sont disponibles dans les conditions extrêmes de chaleur et/ou de contamination.


Pour plus d’informations, veuillez contacter nos experts ou consulter notre gamme complète de produits de préhension !