Pilote Multifonctions

Serrer en toute confiance

La broche de serrage de compensation de tolérance DESTACO 82P-270 maintient des tôles métalliques de différentes épaisseurs sans avoir besoin d'utiliser des cales.

  • Compensation de tolérance pour les épaisseurs des tôles en métal entre 0 et 6 mm
  • Force de serrage constante dans toute la gamme des serrages
  • Conception d'un vérin tandem pour une force de serrage élevée
  • Étanche et protégé contre les contaminants (brevet en instance)
  • Mécanisme à auto-verrouillage en position de serrage
  • Disponible avec deux tailles de crochets et des broches rondes et en diamant.

Secteurs

Applications

  • Mécanisme étanche, brevet en instance
  • Compensation de tolérance pour les épaisseurs des tôles en métal entre 0 et 6 mm
  • Force de serrage constante dans toute la gamme des serrages
  • Mécanisme à auto-verrouillage en position de serrage
  • Les broches de centrage sont conçues avec un passage pour un nettoyage facile.
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()