82P - Broche de serrage pneumatique

Modèle: 82P30-325B800

Catégorie : Pilotes multifonctions


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.

Force de serrage (N) 2.000
Force de serrage (lb) 450
Diametre goupille Min (mm) 23,1
Diametre goupille Max (mm) 28,0
Diametre goupille Min (in) 0,910
Diametre goupille Max (in) 1,100
Alesage cylindre (mm) 30
Alesage cylindre (in) 1.18
Pression de fonctionnement (bar) 6 (maximum)
Pression de fonctionnement (PSI) 87 (maximum)
Taille alimentation G 1/8
Type de produit Crochet simple
Remplacement des joints 8PW-019-1-00
Consommation d'air à 6 bars (dm³) 0,80
Consommation d'air à 87 psi (ft³) 0,03
Poids (kg) 3,00
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()