82U50-300B800

Modèle: 82U50-300B800

Catégorie : Pilotes multifonctions


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage. Spécialement dans les cas ou la géographie ne permet pas d'utiliser un serrage normal.

Force de serrage (N) 4.000
Force de serrage (lb) 899
Alesage cylindre (mm) 50
Alesage cylindre (in) 1.97
Pression de fonctionnement (bar) 6 (maximum)
Pression de fonctionnement (PSI) 87 (maximum)
Capcité Maxi de maintien (N) 4.000
Capcité Maxi de maintien (lb) 899
Type de produit Serrage de palette
Remplacement des joints 8PW-007-1-00
Poids (kg) 3,20
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question