Dernières Innovations

92W-1..02-03
Serrages électriques - série 92W
84AF2-V1L
Pince Pour Atelier de Presse - série 84AF2
DSC_Simple_Factory
DESTACO SiMPLE - La simulation d'atelier de presse simplifiée
RDH-2M, RTH-2M Group Image
Préhenseurs d’automatisation - RDH/RTH
Parcourir les produits par :
Clamping
Serrage
gripping
Systèmes de préhension
linear_positioning
Positionnement linéaire
Rotatory_Positioning
Positionneurs rotatifs
Robatic_Tooling
Outillage robotique
Destaco Menu Logo
Destaco
Campco Menu Logo
Camco
Robohand Menu Logo
Robohand
Ferguson Menu logo
Ferguson
Automation Clamp Application
Automobile
Food and Packaging Market Image
Aliments et conditionnement
Consumer_Packaged_Goods_(CPG)
Biens de consommation
Life Sciences Market Image
Sciences de la vie
Aerospace shutterstock_100154450 Grayscale
Aéronautique

Famille
Groupe
Marque
Marchés
82L-3E
Serrages Pneumatiques, Intégrés, Légers Et Réglables - Série 82L-3E
82L-3E Family Image
Serrages manuels
Serrages manuels avec base à montage frontal
Manual Front Mount Clamp Group
Étude de cas
30 déc. 2021
Pinces parallèles pour une solution de prise et de déplacement
LE DÉFI Un client proposant des solutions sur mesure pour l’usinage CNC recherchait une solution Pick and Place efficace pour des composants de colonne de direction.
Étude de cas
30 déc. 2021
CTG utilise d'indexation pour améliorer l'efficacité de l'assemblage automobile
LE DÉFI Alors que les exigences en matière de production et d'efficacité opérationnelle ne cessent d'augmenter, les intégrateurs d'automatisation continueront de faire face à des attentes croissantes de la part des fabricants d'équipement d'origine (OEM) et des fournisseurs pour les aider à atteindre les objectifs de production dans les délais et les budgets impartis.
Étude de cas
30 déc. 2021
Le serrage 207-U permet de réduire les rebuts de 20 %
LE DÉFI Un client souffrait de défauts de qualité et avait besoin de vérifier rapidement les mesures d’une pièce.

Fournir des solutions depuis 1915

Communiqués de presse

February 15th, 2024
DESTACO présente un nouveau système de serrage entièrement électrique
DESTACO est fier de présenter le nouveau système intelligent de serrage électrique de la série 92W. Fonctionnant entièrement sans air comprimé, les serre-joints électriques 92W établissent une nouvelle norme pour des opérations de production efficaces et respectueuses de l'environnement.
March 26th, 2023
DESTACO présente son éventail de solutions d'outillage pour cobot
DESTACO a le plaisir d'annoncer la disponibilité d'une solution d'outillage pour cobot conçue afin de simplifier la sélection des outils et d’éliminer le travail de conception d'une intégration pour les applications utilisant des robots ou des cobots à petite charge utile dans leurs opérations.
May 31st, 2022
DESTACO présente les pinces pneumatiques série 82L-3E
DESTACO a le plaisir présenter ses nouvelles pinces pneumatiques de la série 82L-3E, dotées d’un corps encapsulé en aluminium léger et d’une mécanique optimisée plus précise et bien plus durable que les précédents designs de pinces pneumatiques.

Salons et événements commerciaux

Automate 2024 May 06-09,2024
stand #2818
Interphex 2024 Apr 16-18,2024
stand #3731
Salon virtuel nord-américain « Automation Insights »
Le salon virtuel permettra aux participants de découvrir comment la gamme complète de produits de l’entreprise peut améliorer les opérations de fabrication automobile.
Back to Top