|
Une solution de serrage innovante rationalise les applications de soudage et d'assemblage exigeantes dans l'automobile, l'aéronautique et l'industrie des biens de consommation
|
Auburn Hills, Michigan (25 septembre 2018) – Destaco lance sa gamme TCC-2E de pinces de compensation de tolérance (en anglais : Tolerance Compensation Clamps, TCC), conçues pour offrir une plus grande flexibilité dans le cadre d'applications de soudage et d'assemblage nécessitant le serrage de composants de différentes épaisseurs ou avec des tolérances très faibles.
« Le lancement de la pince de compensation de tolérance TCC-2E est la toute dernière innovation dans notre gamme de pinces de puissance », explique Matt McCartney, vice-président de Destaco, direction stratégie, marketing et produit. « La pince TCC-2E a été conçue pour améliorer significativement les temps de configuration et de changement de série des lignes de production, en rendant inutile la phase d'ajustement manuelle des pinces pour différentes épaisseurs de tôle. La pince TCC-2E interagit parfaitement avec notre gamme complète de pinces de puissance, de pinces à goujon et d'ensembles de goujons, procurant ainsi à l'intégralité de notre base de clients un autre outil puissant pour les accompagner dans leurs applications d'ablocage les plus complexes. »”
Le nouveau modèle TCC-2E, qui est directement interchangeable avec les pinces de puissance Destaco de la gamme 82M-3E, convient tout particulièrement pour des applications de fabrication flexibles dans l'automobile, l'aéronautique et l'industrie des biens de consommation. La manipulation de châssis de véhicules d'épaisseurs variables sur une ligne de production unique est un exemple de son utilisation dans l'industrie automobile. Cette opération demandait autrefois l'utilisation de deux pinces ajustées pour différentes épaisseurs de matériaux. Mais maintenant, avec la pince de compensation de tolérance, une seule unité peut être utilisée pour de multiples épaisseurs de matière, ce qui favorise une réduction des temps de configuration et des coûts de production.
Les pinces TCC-2E sont disponibles dans une variété de tailles. Elles possèdent un corps fermé qui protège le mécanisme interne et les tests ont démontré qu'elles ne requièrent aucune maintenance pendant 3 millions de cycles. Différentes conceptions de cylindres avec clapets de non-retour déverrouillables, dispositifs d'arrêt et unités de blocage de tige, sont disponibles pour répondre aux besoins de chaque application individuelle.
Pour en apprendre davantage sur toutes les solutions haute performance d'automatisation, de maintien de pièces ou de télémanipulation proposées par Destaco, rendez-vous sur notre site destaco.com ou appelez (888) Destaco (888-337-8226).