Supports détecteur double tôle

Les supports de détecteurs de tôle double permettent de détecter les tôles avec ±15° sans avoir besoin d'ajuster le robot, l'automatisation ni l'outillage. Les supports de détecteur de tôle double sont disponibles avec deux diamètres de filetage de capteur : 42 mm et 54 mm Un support de détecteur de tôle double de 75 mm peut être commandé par le biais de notre équipe d'applications.

Applications

  • Longueurs de course prolongées de 50 mm à 200 mm.
  • Bille orbitale flexible permettant l'ajustement à l'empilement de tôle à chaque choc.
  • Montage normalisé.
  • Facile et rapide à ajouter ou remplacer.
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()