Positionneur à servomoteur Camco Gamme DSR Tables rotatives

GTB Series Servo Positioners

La série DSR Destaco ont un encombrement réduit, et peuvent entrainer des charges lourdes entre 2 tonnes et 20 tonnes. Cette série est idéale pour les applications les plus sévères comme le soudage et l’automobile

  • Disponible en six tailles
  • Graissé à vie pour une usure réduite
  • Mécanisme robuste pour des accélérations élevées
  • Trou de passage central et de côté

La série DSR intègre un réducteur permettant rapidité, grande précision et un positionnement sans jeu pour les applications à charges lourdes

 

Secteurs

Applications

  • Rapport de vitesse de 60:1 pour les applications à couple élevé
  • Grande capacité de charge utile dans un boîtier compact
  • Boîtier en acier rigide et léger
  • Lubrifié à vie pour une usure minimale
  • Trous traversants jusqu'à 85 mm de diamètre pour utilitaires
  • Montage verticale et horizontale pour un même modèle
  • Absence de jeu avec couplage moteur direct
  • Positionnement précis avec 40 arcs par seconde
  • Fonctionnement souple et précis grâce à une conception intégrant une came globique préchargée sur des galets de roulement
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question