L'entraînement de série DX est un actionneur de pilote servo-rotatif direct programmable avec coupure de couple de sécurité (STO), conçu pour de petites applications rotatives et flexibles.

DX Rotary ActuatorCaractéristiques de l'actionneur servo de série DX :

  • 10 tailles différences avec une capacité maximale de couple allant de 6 Nm à 500 Nm
  • Installation et mise en service aisées
  • Grande précision et reproductibilité
  • Réponse rapide pour réduire la durée de cycle
  • Les déplacements du profil de came permettent une accélération et une décélération douces
  • Lubrification permanente pour une absence totale de maintenance
  • Économies d'énergie : l'énergie est consommée uniquement lors de l'indexage
  • Actionneur et alimentation électrique de commande séparés
  • Fonction de réglage semi-automatique
  • Pupitre d'apprentissage
  • analyse FFT de charge dynamique
  • Précision : ±30 / Reproductibilité : ±5

Pour une assistance dans le choix du bon servo-actionneur DX pour votre application, contactez votre représentant commercial local

MODELES D'ACTIONNEURS SERVO DE SERIE DX

Couple maximal
(Nm)
Actionneur de série DXVitesse max. (tr/min)Driver
6 DX6 DX6   300 Driver de type DXS
DXS Type Driver
9   DX9 DX9 240
12 DX12 DX12   300
18 DX18 DX18   300
22   DX22 DX22 Rotary Servo Actuator 240
45   DX45 DX45 240
75   DX75 DX75 140
150   DX150 DX150 100 Driver de type DXH
DXH Type Driver
300   DX300 DX300 100
500   DX500 DX500 70
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()