Pinces électriques parallèles

Pinces électriques plug and play à commutateur simple

Les pinces électriques sans maintenance Robohand de DESTACO offrent une installation plus rapide, des coûts de maintenance inférieurs et une fiabilité supérieure aux pinces pneumatiques traditionnelles. Les opérations d'ouverture et de fermeture de la pince sont contrôlées à l'aide d'une sortie discrète d'une commande standard telle que PLC. Les pinces électriques les plus durables et pratiques du secteur.

Secteurs

Applications

  • Installation simple et rapide, aucun logiciel nécessaire
  • Économe en énergie, ce qui réduit les coûts d'utilisation
  • Plus facile à utiliser et contrôler que les préhenseurs pneumatiques
  • Le DPE-200-25 est adapté aux environnements de classe 6 selon ISO 14644-1. Certificat de conformité (.pdf)
  • Le DPE-400 est adapté aux environnements de classe 5 selon ISO 14644-1. Certificat de conformité (.pdf)
  • Aucune maintenance pour une durée d'utilisation maximale
  • Aucune valve ni tubulure, aucun compresseur ni filtre requis
  • Le système DirectConnect\\u2122 permet un montage direct sur d'autres produits DESTACO Robohand rotatifs et à coulisse.
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()