ARV - Venturi autoaéré

Modèle: CPI-VSA-ARVL-750-G38-VS

Catégorie : Générateur de vide


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Le Venturi de type ARV breveté par DE-STA-CO permet à l'utilisateur la formation de vide la plus rapide et le soufflage le plus rapide dans l'industrie avec . 27inhg or -0,88 bar sont obtenus avec un air comprimé de 60psi ou 4 bar.

Embout (mm) 19,1
Embout (in) 0,750
Montage (mm A/C) 19
Montage (Sensor Port) avec
Filetage couvercle (Male) 3/8 G
Filetage couvercle (Female) 1/8 NPT
Taille alimentation 1/8 NPT
montage 0.75 Apple Core, Left Hand
Matériel Aluminium
Type de produit ARV
Port de détecteur Oui
Silencieux Oui
Poids (kg) 0,11
Poids (lb) 0,25
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()