Ferguson - Indexeurs

Indexeurs Ferguson à came globique, plateau et parallèle. L’indexage est le début et la fin de mouvement du système dans un intervalle de temps et un positionnement précis. Consultez notre gamme complète CAMCO, cliquez sur l’une des gammes ci-dessous pour plus d’informations, ou contactez-nous dès maintenant !

     

           G/H Series Indexeurs

 

  • Un arbre de sortie ou une bride.

  • L’intégration éventuelle d’un trous traversant dans les versions à brides, facilitant ainsi le passage de mécanique, de cables ou de conduites pneumatique/hydraulique.

  • la possibilité d’un index court, grâce au surdimensionnement des composants, les rendant idéaux pour les applications en cycles rapides et continus.

         FT/PT Series Indexeurs

 

  • Le sur-dimensionnement du couple came galets, bien adaptés aux applications en cycle continu ou aux mouvements spéciaux (oscillant…).

  • Montage possible dans toutes les directions les rendant très polyvalents (FT).

  • Trou traversant (standard sur FT) en option (sur PT) pour le passage de câbles, de tuyaux pneumatiques, hydrauliques ou de connections mécaniques.

  • Arbre central fixe en option avec trou traversant permettant la pose d’un plateau fixe porte outils.

           FP Series Indexeurs

 

  • Cames conjuguées traitées et rectifiées

  • Les galets de came sont montés préchargés pour une capacité de charge et vitesse maximum

  • Stops oscillants ou mouvements complexes sont possibles

  • Lubrifiant longue duré

  • Transmission de puissance efficace

CAMCO propose aussi les modèles RGD/RGS indexeurs à came qui sont très robustes, polyvalents et adaptés à une grande variété d'applications.