Systèmes de port de gants pour les applications pharmaceutiques

fixed glove systems

Clean, high quality, fixed compression fit glove port 

CRL Fixed Glove Ports allow operators to comfortably extend their hands through sealed glove ports in the barrier wall of an isolator.

  • Available in round and oval configurations
  • 316L Stainless Steel and Aluminum versions available
  • For use with long gloves or DURABLE™ Accordion Sleeves

Available in sizes:

4 in (102 mm) | 6 in (152 mm) | 8 in (203 mm) | 10 in (254 mm) | 12 in (305mm)

Oval Glove Ring Assembly

“Oval

TypeWall ThicknessPart No.
Weld In * Specify * 39247
Clamp In 0.38 in (9 mm) 39069
0.50 in (13 mm) 41319
0.63 in (16 mm) 42053

 

 

Accessories

DescriptionPart No.
Glove Sleeve Assembly 39076
Glove for 39076 Assembly:
Hand Glove, Ambidextrous, Sold Singly
98339
Glove for 39076 Assembly:
Right/Left, Sold in Pairs
98368
Glove 38347

 

Round Glove Ring Assembly

“Round

TypeWall ThicknessPart No.
Weld In * Specify * 39011
Clamp In 0.38 in (9 mm) 38941
0.63 in (16 mm) 42130

 

 

 

Accessories

DescriptionPart No.
Glove Sleeve Assembly 39082
Glove for 39082 Assembly:
Hand Glove, Ambidextrous, Sold Singly
98339
Glove for 39082 Assembly:
Right/Left, Sold in Pairs
98368
Glove 38347
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()