Conçues pour la manipulation de pièces délicates, les applications à faible frottement, à faible pression, de préhension à doigts longs et non synchrones nécessitant un déplacement indépendant des mors. La série DPP de Destaco comprend la pince de précision maximale avec une excellente reproductibilité du positionnement des pièces. Aucun jeu latéral et un fonctionnement en douceur grâce à la conception des roulements à rouleaux Dual-V blindés. Option de fermeture assistée par ressort pour une force de préhension accrue ou pour maintenir la préhension en cas de perte d'air. Plusieurs emplacements de ports d’air simplifient l’acheminement de la conduite d’air. Prend en charge jusqu’à quatre positions de détection des mors. Fonctionnement synchrone ou non synchrone des mors. Longue durée de vie grâce à une conception blindée. Trous d’évent ou de port de purge pour les environnements propres et difficiles.