PINCES PARALLÈLES LONGUES ET PRÉCISES POUR SALLES BLANCHES ET ENVIRONNEMENTS AGRESSIFS - SÉRIE RPLC
Conçues pour les salles blanches et les environnements difficiles (RPLC), la manipulation de pièces délicates avec commandes de vanne, les projections nécessitant des doigts de préhension longs et précis, et les applications à température élevée utilisant des joints Viton®. Excellent positionnement et reproductibilité des pièces. Jeu latéral nul grâce aux roulements à rouleaux Dual-V à faible friction. La classe 10 évaluée comme salle blanche (RPLC) convient aux applications des sciences de la vie. Faible friction pour un fonctionnement dans des applications à basse pression, conception résistante à la corrosion (RPLC). Fonctionnement non synchrone des mors en option dans un environnement de 30 °C à +150 °C [-20 °F à +300 °F] avec des joints en Viton® en option. Port de purge (RPLC) pour empêcher les contaminants de pénétrer dans la pince. Orifice d’évacuation (RPLC) empêchant la graisse de la pince de contaminer l’environnement de travail
Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, industriel, biens de Consommation