Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RPR
RPR-63M-150-S-R2 - PARALLEL GRIPPER; GLADIATOR
RPR-63M-150-S-R2 - PARALLEL GRIPPER; GLADIATOR
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RPR
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
Longueur (in)
19.30
Poids (lb)
35.0
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.48
Course (in)
5.91
Force de serrage (lbf)
800.0
Longueur doigts maxi (in)
19.7
Pressure Range (psi)
40-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.00025
Fourni?
Non
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|OFSV-006|OFSV-003|SLKT-452|OISA-001|OSMK-131|OSMK-132|SLKT-453
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper