Destaco Logo

Pinces parallèles

PINCES PARALLÈLES MINIATURES POUR SERRAGE DE PETITES PIÈCES - SÉRIE RPM|RPMC

Idéale pour les applications de laboratoire dans le domaine des semi-conducteurs et des sciences de la vie, cette pince ultra-petite est destinée aux applications à espace restreint et sa conception étanche lui permet de fonctionner dans des environnements difficiles (RPM). Joints Viton® en option pour les applications à haute température -30 °C à +150 °C [-20 °F à +300 °F]. Pince miniature pour la préhension de petites pièces. Aucun jeu latéral grâce au système de roulement Dual V. Faible frottement et fonctionnement fluide pour une reproductibilité précise du positionnement des pièces. Création de rangées compactes de pinces avec conception supérieure de collecteurs. Des vis de précharge réglables éliminent le jeu latéral pendant toute la durée de vie de l’unité. Trous d’évent ou port de purge pour un fonctionnement dans les environnements propres/difficiles. Les unités sont lubrifiées avec de la graisse pour salle blanche et font partie de la classe 10 pour les salles blanches (RPM).

Caractéristiques

  • Pinces à sécurité intégrée
  • L'inventeur de la conception à double tranchant pour des pinces robustes et durables.
  • La fonctionnalité DirectConnect™ permet d'obtenir une solution complète de prise en charge multiaxe sans avoir besoin de plaques de transition.
  • Pinces de précision à faible distance de rupture pour la prise de pièces de précision fragiles avec une grande répétabilité
  • Disponible dans un large éventail de tailles et de configurations

Machés

Produit
accessoires
Poids (kg)
Alesage cylindre (mm)
Répétabilité (mm)
Course (mm)
Détecteurs inclus
Silencieux
Fonction
Longueur doigts maxi (mm)
Part Number Type
Accuracy (±mm)
Product Group
CAD Configuator ID
Longueur (mm)
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-143V0.03100.0016.3NonNongripping38Base0.052-jaw-parallel-grippersrpm-rpmc160.1
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-142V0.02100.0013.2NonNongripping38Base0.052-jaw-parallel-grippersrpm-rpmc160.1
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-142V0.03100.0014.8NonNongripping38Base0.052-jaw-parallel-grippersrpm-rpmc160.1
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-143V0.03100.0014.8NonNongripping38Base0.052-jaw-parallel-grippersrpm-rpmc160.1
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-142V0.03100.0016.3NonNongripping38Configured Part0.052-jaw-parallel-grippersrpm-rpmc160.1
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-143V0.03100.0014.8NonNongripping38Configured Part0.052-jaw-parallel-grippersrpm-rpmc160.1
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-143V0.02100.0013.2NonNongripping38Configured Part0.052-jaw-parallel-grippersrpm-rpmc160.1
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-142V0.02100.0013.2NonNongripping38Configured Part0.052-jaw-parallel-grippersrpm-rpmc160.1
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-142V0.03100.0016.3NonNongripping38Base0.052-jaw-parallel-grippersrpm-rpmc160.1
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-142V0.03100.0014.8NonNongripping38Configured Part0.052-jaw-parallel-grippersrpm-rpmc160.1
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-143V0.03100.0016.3NonNongripping38Configured Part0.052-jaw-parallel-grippersrpm-rpmc160.1
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-143V0.02100.0013.2NonNongripping38Base0.052-jaw-parallel-grippersrpm-rpmc160.1