Destaco Logo

Pinces parallèles à 3 mâchoires

PINCES PARALLÈLES POLYVALENTS ET ROBUSTES À HAUT DEGRÉ DE REPRODUCTIBILITÉ - SÉRIE PPC

Conçu pour les applications d’alimentation de pièces, d’inspection optique de pièces par trou central, d’alimentation/éjection de pièces, de nettoyage de pièces et de présence de pièces. Pince robuste et polyvalente avec haut degré de répétabilité. Conception à trou traversant pour outillage tiers, imagerie, éjecteurs de pièces, tuyaux et détection. Une option d’assistance par ressort maintient la préhension en cas de perte de pression. La force de préhension varie de 1 474 N à 4 332 N avec une répétabilité de +/-0,02 mm.

Caractéristiques

  • Pinces à sécurité intégrée
  • L'inventeur de la conception à double tranchant pour des pinces robustes et durables.
  • La fonctionnalité DirectConnect™ permet d'obtenir une solution complète de prise en charge multiaxe sans avoir besoin de plaques de transition.
  • Pinces de précision à faible distance de rupture pour la prise de pièces de précision fragiles avec une grande répétabilité
  • Disponible dans un large éventail de tailles et de configurations

Machés