Positionneur à servomoteur CAMCO Gamme GTB Tables rotatives

GTB Series Servo PositionersLes tables rotatives DESTACO de la gamme CAMCO GTB constituent les positionneurs à servomoteurs de haute précision les plus légers et les plus compacts actuellement disponibles. Forte d'un profil abaissé et d'un couple de sortie élevé, cette conception exceptionnelle prend en charge les exigences des applications à forte charge inertielle typiques.

  • Disponibles en quatre tailles
  • Lubrification à vie sans entretien
  • Orientation horizontale ou verticale
  • LTrous traversants jusqu'à 85 mm de diamètre pour utilitaires

La hauteur et le poids des unités GTB sont respectivement de 34 % et de 64 % inférieurs à ceux des modèles concurrents, pour un couple 1,4 fois supérieur.

Secteurs

Applications

  • Rapport de vitesse de 60:1 pour les applications à couple élevé
  • Grande capacité de charge utile dans un boîtier compact
  • Boîtier en acier rigide et léger
  • Lubrifié à vie pour une usure minimale
  • Trous traversants jusqu'à 85 mm de diamètre pour utilitaires
  • Montage verticale et horizontale pour un même modèle
  • Absence de jeu avec couplage moteur direct
  • Positionnement précis avec 40 arcs par seconde
  • Fonctionnement souple et précis grâce à une conception intégrant une came globique préchargée sur des galets de roulement
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()