Brides de maintien horizontal

L'élément caractéristique le plus exceptionnel des pinces de maintien horizontales DESTACO est leur design bas. Contrairement à la poignée et à la barre de maintien des pinces verticales, celles des pinces horizontales bougent dans des directions opposées. Les pinces de maintien horizontales sont réalisées avec des barres de maintien en U et de nombreuses options de montage.

De nombreux modèles sont équipés du DESTACO® Toggle Lock Plus®,un dispositif de sécurité innovant ajoutant un verrou secondaire à la pince pour garantir que le verrouillage central est maintenu et protégé contre toute ouverture involontaire. De nombreux modèles DESTACO ® Toggle Lock Plus® verrouillent également la pince en position ouverte. Les pinces de maintien horizontales DESTACO sont disponibles en versions compact,standard, hautes performances et acier inoxydable.

Secteurs

Applications

  • Capacité de préhension jusqu'à 1 680 lb (7,5 kN)
  • Pinces horizontales hautes performances offrant une force élevée et une longue durée de vie.
  • Conception basse
  • Utilisation fréquente du DESTACO Toggle Lock Plus®, un dispositif de sécurité innovant ajoutant un verrou secondaire à la pince pour garantir que le verrouillage central est maintenu et protégé contre toute ouverture involontaire.
  • La pince de maintien à profil bas présente une poignée permettant de la manipuler d'un côté ou de l'autre, voire de l'arrière.
  • La conception standard unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée, permettant un espace optimal au-dessus de la tête.
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()