PROCESSUS ET PRODUITS POUR VOS APPLICATIONS D’AUTOMATISATION
Lors du processus d’emboutissage à chaud, les matériaux légers sont durcis et renforcés afin de former les pièces nécessaires. L’emboutissage à chaud (formage du métal, emboutissage du métal) est principalement utilisé dans l’industrie automobile pour transformer des pièces en acier ou en aluminium en composants/éléments de voiture. Cela comprend les composants structurels tels que les portes, les châssis, les capots, les montants, etc. des véhicules. Les préhenseurs DESTACO sont conçus pour toucher, maintenir et manipuler les pièces en acier et/ou en aluminium devant être introduites ou placées dans divers fours ou fourneaux d’emboutissage à chaud, où le matériau est chauffé à plus de 900 °C, ainsi que pour récupérer les pièces embouties des fourneaux et les déposer à l’endroit prévu.
Types de fours d’emboutissage à chaud
Il existe deux types de fours d’emboutissage à chaud : Les fours de trempe et les étuves. La tôle est saisie et placée dans le four de trempe, où un convoyeur déplace la pièce afin d’augmenter sa température, puis nos préhenseurs la placent dans une matrice pour l’emboutissage. Un fluide circule à l’intérieur de la matrice afin de refroidir la pièce avant sa sortie.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour faire part de vos projets et de vos spécifications techniques à nos ingénieurs d’application !
 |
AUTOMATISER VOS APPLICATIONS EN ATELIER DE PRESSE
Il existe des types de lignes de presse courants permettant de former les pièces dans l’industrie de l’emboutissage des métaux : les lignes progressives, de transfert et en tandem. Les lignes de presse progressives sont utilisées pour les petites pièces et ne requièrent pas de système automatique ou d’outillage pour déplacer les pièces d’une matrice à l’autre. Les lignes de presse de transfert disposent de rails de transfert à 3 axes (mécaniques ou servocommandés) où est monté l’outillage automatisé (doigts) et qui sont utilisés pour transférer les pièces d’une matrice à l’autre. Les presses de transfert sont équipées d’un système de transfert mécanique ou servocommandé. Les transferts mécaniques présentent un mouvement fixe par rapport au vérin de la presse, tandis que les transferts servocommandés ne sont pas limités à un mouvement fixe, permettant ainsi d’optimiser les mouvements personnalisés des rails de transfert afin d’assurer un rendement maximal. Les lignes de presse en tandem comportent plusieurs presses consécutives. Une ligne de presse en tandem peut contenir 4 à 7 presses. Les presses ou le transfert de pièces des lignes en tandem peuvent être équipés de systèmes Pick-and-place simples à 3 axes ou de plusieurs robots à 6 axes qui chargent et déchargent les pièces dans les presses ou hors de celles-ci.
|
OUTILS D’AUTOMATISATION ET PRÉHENSEURS
Les pièces embouties ne sont pas toujours terminées. Certaines pièces doivent être soudées ou assemblées à une autre pièce emboutie. L’assemblage des pièces métalliques est hautement automatisé dans une usine automobile. Les outils d’automatisation et les solutions d’outillage robotisées (EOAT) jouent un rôle essentiel dans la réussite et l’efficacité des processus d’assemblage des pièces métalliques.
Les outils d’automatisation (doigts automatisés) sont utilisés dans les applications de presse de transfert afin de transférer les pièces. Ils consistent en un préhenseur et une pelle, ou une combinaison des deux. Les doigts automatisés comprennent un préhenseur ou une pelle, un outillage modulaire ainsi qu’un point de fixation pour le rail de transfert. Le point de fixation est équipé de dispositifs (alimentation pneumatique et électrique) permettant de faire fonctionner les doigts automatisés.
Les préhenseurs (également désignés « solutions d’outillage » ou « EOAT ») sont fixés à l’extrémité d’un bras robotisé. Ils constituent la « main » du robot et sont directement en contact avec la pièce à transférer.
|

|
DESTACO fournit des solutions pour tous les domaines du formage des tôles métalliques et de l’automatisation, y compris :
Pour les fabricants industriels qui font appel à des solutions robotisées dans leurs ateliers de presse et d’emboutissage, il est essentiel de concevoir et d’employer un système d’outillage automatisé / de préhension qui soit compatible avec les systèmes d’automatisation / robotisés utilisés. Voici nos offres de produits DESTACO pour les secteurs des tôles métalliques et de l’automatisation. Si nos solutions disponibles sur le marché ne correspondent pas, nous pouvons réaliser des solutions personnalisées adaptées. Les produits DESTACO conçus pour vos processus comprennent :