030 - Bride tournante hydraulique SELECT

Modèle: 030-1-S-4000-S

Catégorie : Workholding Hydraulique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

La bride tournante hydraulique SELECT est de grande qualité et très peu cher

Force (kg) 1.800
Force (lb) 4.000
Course (mm) 27,2
Course (in) 1,070
Pression de fonctionnement (bar) 345
Pression de fonctionnement (PSI) 5000
Taille alimentation SAE #4
montage Threaded Body
Notice de démarrage Single-Acting
Type de produit Bride tournante
Sens de rotation tout droit
Course de serrage vertical (mm) 11,4
Course de serrage vertical (in) 0,45
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()