039 - Booster pneumatique/hydraulique

Modèle: 039-104-000DE

Catégorie : Workholding Hydraulique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Le multiplicateur de puissance pneumatique/hydraulique DE-STA-CO convertit la pression d’air normale shop-line en une puissance hydraulique à haute pression. Les deux modèles disponibles fournissent des cylindrées allant de 1 cu. in. à 4 cu. in.par course

Pression de sortie (bar) 265
Pression de sortie (PSI) 3.840
Capacité d'utilisation huile (cm3) 66,0
Capacité d'utilisation huile (in3) 4
Type de produit Booster pneumatique/hydraulique
Poids (kg) 10,40
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question