7011-5 - Bridage hydraulique

Modèle: 7011-5

Catégorie : Workholding Hydraulique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Ces bridage (double action) sont utilises dans des applications lourdes charges ou l'espace est restreint. Le corps du vérin peut être place a 90 degrés par rapport au mors

Force de serrage Max (N) 13
Force de serrage Max (lbsf) 2.810
Pression Max (bar) 250
Pression Max (PSI) 3.625
Type de produit Bridage hydraulique à double effet
Poids (kg) 3,80
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question