70130 - Pompe a air/hydraulique

Modèle: 70130-Y12-F

Catégorie : Workholding Hydraulique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Cette pompe peut actionner plusieurs vérins de serrages simultanément grâce au volume de son réservoirs : 1600 cm_ (97.60 cu.in)

Table de conversion 1:100
Table de conversion 1:100
Pression Max (bar) 350
Pression Max (PSI) 5.075
Pression Max sortie (l/min) 0,9
Pression Max sortie (gal/min) 0
Type de produit Pompe a air/hydraulique
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()