721E - Cylindre hydraulique visse - Simple action

Modèle: 721E50251-1

Catégorie : Workholding Hydraulique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Élément essentiels dans la fabrication de machine et d'outils

Force de serrage Max (N) 66.710
Force de serrage Max (lbsf) 14.996
Pression Max (bar) 350
Pression Max (PSI) 5.075
Course (mm) 25,0
Course (in) 0,980
Type de produit Cylindre hydraulique visse - simple action
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question