725D - Cylindre hydraulique courte course - double action

Modèle: 725D50151-1

Catégorie : Workholding Hydraulique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Cylindre pour courte course

Force de serrage Max (N) 68.705
Force de serrage Max (lbsf) 15.445
Pression Max (bar) 350
Pression Max (PSI) 5.000
Course (mm) 15,0
Course (in) 0,590
Type de produit Cylindre hydraulique courte course - double action
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()