iQue avec technologie iTRAK

L'indexation plus intelligente

ique-carouselLe convoyeur CAMCO iQue™ est un système de convoyeur modulaire, échelonnable et intelligent utilisant la technologie iTRAK®.

L'entraînement linéaire programmable iTRAK de convoyeur CAMCO iQue permet un contrôle indépendant de plusieurs dispositifs detransfert magnétiques le long de voies curvilignes. Selon les spécifications du client, les dispositifs de transfert peuvent être déplacés le long du convoyeur vers l'avant ou l'arrière à des vitesses variables et de façon individuelle, continue, par groupe et selon des séquences asynchrones .

Avantages supplémentaires de la technologie iTRAK®

  • Modulaire, adaptable et échelonable pour toutes les applications
  • Changement entre les produits sur une simple pression de bouton
  • Amélioration aisée grâce à la réduction de l'outillage complexe
  • Opération plus rapide avec moins de temps d'arrêt
  • Consommation d'énergie réduite grâce à l'entraînement direct
  • Augmentation de taux de production \\u2013 50 % ou plus !
  • Changement plus rapide avec programmation au fur et à mesure
  • Encombrement machine réduit
  • Vitesse linéaire et flexibilité améliorées
  • Maintenance périodique réduite

L'entraînement linéaire programmable iTRAK™ de convoyeur CAMCO iQue™ de DESTACO permet un contrôle indépendant de plusieurs dispositifs de transfert magnétiques le long de voies curvilignes. Selon les spécifications du client, les dispositifs de transfert peuvent être déplacés le long du convoyeur vers l'avant ou l'arrière à des vitesses variables et de façon individuelle, continue, par groupe et selon des séquences asynchrones.

Flux de pièces en groupe


Flux de pièce individuelle


Flux de pièce asynchrone

 

Le convoyeur CAMCO iQue™ de DESTACO est une conception polyvalente permettant au système de convoyeur d'être orienté horizontalement ou verticalement avec une configuration axiale ou radiale

Convoyeur en carrousel

 

Convoyeur supérieur/inférieur

Convoyeur supérieur/inférieur à 90°

 

 

Pas de transfert minimum

65 mm

Accélération

> 10g
Reproductibilité < 50 um
Longueur du système 12 m par passerelle
Capacité de charge Uniquement limitée par les roulements et F=ma
Certifications UL, CE
Protection de pénétration IP65
Type de retour Absolu
Longueur de section 400 mm
Taille du moteur Vitesse maximale Force maximale
50 mm > 5 m/s 264 N
100 mm
4 m/s 529 N
150 mm 2,75 m/s 793 N
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()