Serrage pneumatique à levier

Avec un bras de serrage s'étendant, le système de serrage à levier pneumatique DESTACO maintient vos pièces dans des conditions d'espace restreint.

  • Solution alternative aux brides pivotantes dans les espaces réduits
  • Bras de levier positionnable à gauche, en avant ou à droite sur le même corps
  • Force de serrage constantesur de nombreuses épaisseurs de pièce
  • Jusqu'à 25 % plus de force de serrage par rapport aux brides pivotantes de taille comparable
  • Montage pratique à l'aide de la bride supérieure ou via un trou d'extraction à l'aide de vis d'arrêt en option

Apprenez-en plus sur notre dernière bride pivotante, le levier pivotant pneumatique, série 8700

Secteurs

Applications

  • Le bras de levier peut aisément être positionné en avant, à gauche ou à droite
  • Force de serrage constante sur de nombreuses épaisseurs de pièce
  • Conçu pour une longue durée de vie et une grande fiabilité
  • Montage pratique à l'aide de la bride supérieure ou via un trou d'extraction à l'aide de vis d'arrêt en option
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()