8700 - Serrage pneumatique

Modèle: 8732

Catégorie : Serrage à levier


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Ces serrages compacts intégrant une série unique de fonctionnalités permettent d'être compatibles avec une grande variété d'applications. Serrages très puissants malgré une faible variation de la taille des composants et conçus pour une fiabilité et durée de vie élevée

Taille perçage (mm) 32,0
Taille perçage (in) 1,260
Force de serrage à 5bars (N) 285
Force de serrage à 5bars (lbf.) 64
Taille alimentation 1/8 NPT
Port Standard Ports
Type de produit Serrage pneumatique
Remplacement des joints 873200
Consommation air (dm³) 0,230
Consommation air (in³) 0,008
Contre écrou 873250
Course verticale (mm) 3,2
Course verticale (in) 0,12
Taille filetage corps M50X1.50
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()