8700 - Serrage pneumatique

Modèle: 8740G

Catégorie : Serrage à levier


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Ces serrages compacts intégrant une série unique de fonctionnalités permettent d'être compatibles avec une grande variété d'applications. Serrages très puissants malgré une faible variation de la taille des composants et conçus pour une fiabilité et durée de vie élevée

Taille perçage (mm) 40,0
Taille perçage (in) 1,570
Force de serrage à 5bars (N) 470
Force de serrage à 5bars (lbf.) 106
Taille alimentation G-1/8
Port G Ports
Type de produit Serrage pneumatique
Remplacement des joints 874000
Consommation air (dm³) 0,410
Consommation air (in³) 0,014
Contre écrou 874050
Course verticale (mm) 3,2
Course verticale (in) 0,12
Taille filetage corps M55X1.50
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()