8700 - Serrage pneumatique

Modèle: 8750G

Catégorie : Serrage à levier


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Ces serrages compacts intégrant une série unique de fonctionnalités permettent d'être compatibles avec une grande variété d'applications. Serrages très puissants malgré une faible variation de la taille des composants et conçus pour une fiabilité et durée de vie élevée

Taille perçage (mm) 50,0
Taille perçage (in) 1,970
Force de serrage à 5bars (N) 745
Force de serrage à 5bars (lbf.) 167
Taille alimentation G-1/8
Port G Ports
Type de produit Serrage pneumatique
Remplacement des joints 875000
Consommation air (dm³) 0,640
Consommation air (in³) 0,023
Contre écrou 875050
Course verticale (mm) 3,8
Course verticale (in) 0,15
Taille filetage corps M65X1.50
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question