Préhenseurs "Light Weight Tooling"

accelerate collection lightweight tooling

La série Accelerate® DESTACO d'outillage d'effecteur terminal léger est un effecteur terminal conçu pour vous aider à déplacer les pièces dans le contexte actuel d'automatisation rapide. Les effecteurs terminaux Accelerate peuvent conférer un gain de vitesse à une ligne de production allant jusqu'à 30 % avec une réduction du poids allant jusqu'à 50 %, ce qui permet aux lignes de se déplacer plus vite sans appliquer une contrainte excessive sur l'équipement d'automatisation. Comme de nombreux opérateurs changent l'outillage des lignes automatisées, le poids léger des effecteurs terminaux Accelerate améliore l'ergonomie, ce qui entraîne une meilleure sécurité des opérateurs.

La gamme Accelerate comprend de nombreux composants de qualité supérieure en aluminium modulaires, pouvant être assemblés en effecteurs terminaux personnalisés pour la plupart des applications d'estampillage d'ateliers de presse. Bien que les composants Accelerate sont plus légers que d'autres, leurs tailles sont normalisées, ce qui les rend compatibles avec l'équipement existant dans le monde entier, quelle que soit la marque.

Secteurs

Applications

  • La collection d'accélération améliore la productivité en raison de la force importante malgré la légèreté extrême d'aluminium aéronautique de ses composants.
  • Vitesse accrue : Capable d'augmenter la productivité de 25 à 30 % grâce à des composants légers
  • Ergonomie améliorée : Réduction de 50 % du poids grâce à des composants en aluminium aéronautique et en acier présentant une grande force, résultant en une sécurité améliorée pour les utilisateurs
  • Moins de maintenance : Temps d'arrêt réduit grâce à une usure et une rupture moins importantes des éléments automatisés grâce à l'outillage léger
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()